Julkaise tuotteesi
Rotational diffuser L-RD Deflectors
Rotational diffuser L-RD Deflectors
Rotational diffuser L-RD Deflectors
    LAMINAIRE

    Rotational diffuser L-RD Deflectors

    Rotational Diffuser Deflectors.

    Tekniset tiedot
      • Square-shaped high-induction rotational diffuser with fixed or adjustable deflectors in radial configuration at 0° or inclined at 15°.
      • Diffuser Cover Galvanized sheet lime. 22.
      • Plenum Galvanized sheet lime. 26.
      • Radial Damper 6″- 14″.
      • Extruded aluminum profile frame 6063 T5.
      • ABS deflectors.
      • Electrostatic powder paint coating.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteL-RD-deflectors
    • TuoteperheRotational Diffuser
    • TuoteryhmäRotational Diffuser
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-10-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)600
    • Leveys (mm)600
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliExtruded Aluminum
    • Suunniteltu:Kolumbia
    • Valmistettu:Kolumbia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Kanavistot
    • IFC-luokitusLentoterminaali
    • UNSPSC-nimiAir diffusers
    • UNSPSC-koodi40101505
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_65_04
    • Uniclass 2015 -kuvausAir terminals and diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass-numero23-33 49 11 11
    • OmniClass-nimikeCeiling Ventilation Diffusers
    • CSI UniFormat II -koodiD30
    • CSI UniFormat II -nimikeHVAC

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka