Julkaise tuotteesi
Add Barstool Back 63
Lammhults

Add Barstool Back 63

Add stool/barstool comes in three heights, with or without a back. Made from bent steel tubing and a seat of molded wood, upholstered in textile or covered in black polyurethane, Add brings a unique expression to any busy environment or work environment. The Add series consists of a number of versions, such as Add chair, Add Move chair and Add Work chair, but also accessories. (presented separately)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteadd-barstool-back-630
  • TuoteperheBarstools and Stools
  • TuoteryhmäAdd
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-10-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)990
  • Leveys (mm)460
  • Syvyys (mm)500
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliPuu
  • Nettopaino (kg)6.8
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
  • IFC-luokitusKaluste