Julkaise tuotteesi
Add Move Stool 46
Add Move Stool 46
Add Move Stool 46
Add Move Stool 46
    Lammhults

    Add Move Stool 46

    Designer Anya Sebton takes another step forward in the evolution of the successful Add stool and chair. In addition to the strong graphic style, the Add range now offers almost unlimited possibilities in terms of dynamic work environments. As a further complement to the Add range, Add Move goes hand in hand with modern demands for design, function and ergonomics.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteaddmove-stool-460
    • TuoteperheBarstools and Stools
    • TuoteryhmäAdd
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-10-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)490
    • Leveys (mm)480
    • Syvyys (mm)560
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Nettopaino (kg)4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste