Julkaise tuotteesi
Campus Air Armchair Sledbase
Lammhults

Campus Air Armchair Sledbase

With Campus Air, Lammhults and the Danish designers Johannes Foersom and Peter Hiort-Lorenzen moved Campus forward with a new seat and back of fiberglass-reinforced polyamide plastic. With an optional weather-resistant frame, Campus Air can be used outdoors. The durable solid polyamide surface resists scratching and is easy to clean.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecampusair-armchair-sledbase
  • TuoteperheChairs and Armchairs
  • TuoteryhmäCampus
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-10-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)760
  • Leveys (mm)560
  • Syvyys (mm)490
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Nettopaino (kg)11.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
  • IFC-luokitusKaluste