Julkaise tuotteesi
FRAME 25 Mirror cabinet 450 mm, without sockets, without sensor switch, left door
LAUFEN

FRAME 25 Mirror cabinet 450 mm, without sockets, without sensor switch, left door

Mirror cabinet, aluminium, 1 double mirrored door, with 2 LED lighting elements, without sockets, without sensor switch, left door Mirror cabinet, aluminium, 1 double mirrored door, with 2 LED lighting elements, without sockets, without sensor switch, left door Body – Inner part anodized aluminum (sidewall top, bottom), back wall grey melamine coated MDF Door – Glass 3+3 mm 1 door with inside and outside mirrors, including handle (optional usable) With vertical LED light 2x 14W/m, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V 3 glass shelves (adjustable)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite408321
  • TuoteperheFRAME 25
  • TuoteryhmäMirror cabinets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)750
  • Leveys (mm)450
  • Syvyys (mm)150
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)12.9
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • IFC-luokitusKalustuselementti