Julkaise tuotteesi
FLORAKIDS Mirror 'Flower'
LAUFEN

FLORAKIDS Mirror 'Flower'

Flower mirror
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite461601
  • TuoteperheFLORAKIDS
  • TuoteryhmäMirrors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)383
  • Leveys (mm)436
  • Syvyys (mm)21
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMDF-levy
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Unkari
  • Nettopaino (kg)3
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Peilit
  • IFC-luokitusObjekti
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_53
  • Uniclass 2015 -kuvausMirrors
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMirrors
  • OmniClass-numero23-21 37 13 15
  • OmniClass-nimikeMirrors
  • CSI UniFormat II -koodiE20
  • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS