Julkaise tuotteesi
FRAME 25 Mirror cabinet 800 mm, without socket, without sensor switch
LAUFEN

FRAME 25 Mirror cabinet 800 mm, without socket, without sensor switch

Mirror cabinet, aluminium, 2 double mirrored doors, with 2 LED lighting elements, without socket, without sensor switch Mirror cabinet, aluminium, 2 double mirrored doors, with 2 LED lighting elements, without socket, without sensor switch Body – Inner part anodized aluminum (sidewall top, bottom), back wall grey melamine coated MDF Doors – Glass 3+3 mm 2 doors, with inside and outside mirrors, including handles (optional usable) With vertical LED light 2x 14W/m, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V 6 glass shelves (adjustable) 3/3
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite408523
  • TuoteperheFRAME 25
  • TuoteryhmäMirror cabinets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)750
  • Leveys (mm)800
  • Syvyys (mm)150
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)20.7
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • IFC-luokitusKalustuselementti