Julkaise tuotteesi
FRAME 25 Installation frame set for mirror cabinet 450 mm
LAUFEN

FRAME 25 Installation frame set for mirror cabinet 450 mm

Installation frame set for wall-inserted mirror cabinet 480 mm Installation frame set for wall-inserted mirror cabinet 450 mm (4.0830.1/2, 4.0831.1/2, 4.0832.1/2)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite408380
  • TuoteperheFRAME 25
  • TuoteryhmäMirror cabinets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)780
  • Leveys (mm)480
  • Syvyys (mm)30
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)0.48
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • IFC-luokitusKalustuselementti