Julkaise tuotteesi
SPACE Tall cabinet
LAUFEN

SPACE Tall cabinet

5.0 / 5 tähteä5.0(8 arvostelua)
Tall cabinet with open front, Body – high-pressure laminate surface (HPL) - water resistant, high impact and scratch resistant With hidden wall fixation 4 fixed shelves
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite410900
  • TuoteperheSPACE
  • TuoteryhmäAuxiliary units
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)1700
  • Leveys (mm)300
  • Syvyys (mm)295
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMDF-levy
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)18.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • IFC-luokitusKalustuselementti