Julkaise tuotteesi
FRAME 25 Mirror cabinet 600 mm, with sockets EU, with sensor switch, right door
LAUFEN

FRAME 25 Mirror cabinet 600 mm, with sockets EU, with sensor switch, right door

Mirror cabinet, aluminium, 1 double mirrored door, with 2 LED lighting elements, with sockets EU, with sensor switch, right door Mirror cabinet, 1 door (R), 2 lights, optional: EU or sockets CH, sensor switch, Mirror cabinet, aluminium, 1 double mirrored door, with 2 LED lighting elements, with sockets EU, with sensor switch, right door
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite408402
  • TuoteperheFRAME 25
  • TuoteryhmäMirror cabinets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)750
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)150
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)15.7
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • IFC-luokitusKalustuselementti