Julkaise tuotteesi
BOUTIQUE Vanity unit 1200 x 380 mm, with cut out right, with siphon
LAUFEN
Arkistoitu

BOUTIQUE Vanity unit 1200 x 380 mm, with cut out right, with siphon

Vanity unit, with one drawer, with cut out right, with space saving siphon, Body/Front – lacquered surface veneer with solid wood edges Slim front with a 4 mm rim 1 push and pull full extension drawer
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite409032
  • TuoteperheBOUTIQUE
  • TuoteryhmäBase units and countertops
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)360
  • Leveys (mm)1200
  • Syvyys (mm)380
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMDF-levy
  • Toissijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)28
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
  • IFC-luokitusKaluste