Julkaise tuotteesi
LAUFEN PRO Vanity unit 520 mm, for washbasin 818952
LAUFEN

LAUFEN PRO Vanity unit 520 mm, for washbasin 818952

3.8 / 5 tähteä3.8(9 arvostelua)
Vanity unit, with 1 drawer, with space saving siphon, for 818952, with interior drawer
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite483034
  • TuoteperheLAUFEN PRO
  • TuoteryhmäBase units and countertops
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)450
  • Leveys (mm)520
  • Syvyys (mm)390
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMDF-levy
  • Toissijainen materiaaliPVC
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)21.9
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt