Julkaise tuotteesi
BOUTIQUE Medium cabinet
LAUFEN
Arkistoitu

BOUTIQUE Medium cabinet

Medium cabinet with 2 wooden shelves and push & pull, door left or right, Body/Front – lacquered surface veneer with solid wood edges Slim front with a 4 mm rim 1 push and pull door 2 fixed shelves
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite409151
  • TuoteperheBOUTIQUE
  • TuoteryhmäAuxiliary units
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)900
  • Leveys (mm)300
  • Syvyys (mm)300
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMDF-levy
  • Toissijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)14
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • IFC-luokitusKalustuselementti