Julkaise tuotteesi
LAUFEN PRO S Wall cabinet, left hinged, with small projection, 1 door
LAUFEN PRO S Wall cabinet, left hinged, with small projection, 1 door
    LAUFEN

    LAUFEN PRO S Wall cabinet, left hinged, with small projection, 1 door

    Wall cabinet, with small projection, 1 door, left hinged
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite483113
    • TuoteperheLAUFEN PRO S
    • TuoteryhmäAuxiliary unit
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-12-22
    • Painoksen numero2
    • Korkeus (mm)180
    • Leveys (mm)850
    • Syvyys (mm)350
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMDF-levy
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Casework
    • OmniClass-numero23-31 25 13
    • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings