Julkaise tuotteesi
SPACE Tall cabinet with mirror front
LAUFEN

SPACE Tall cabinet with mirror front

Tall cabinet with mirror front, door left or right, Body – high-pressure laminate surface (HPL) - water resistant, high impact and scratch resistant Anodised aluminium handle 1 door mirrored inside and outside (soft-close mechanism) 4 glass shelves (adjustable)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite410901
  • TuoteperheSPACE
  • TuoteryhmäAuxiliary units
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)1700
  • Leveys (mm)300
  • Syvyys (mm)300
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMDF-levy
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)28
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • IFC-luokitusKalustuselementti