Julkaise tuotteesi
LAUFEN PRO S Tall cabinet, door hinges right
LAUFEN

LAUFEN PRO S Tall cabinet, door hinges right

Tall cabinet, door hinges right, body/front – MDF board with PVC foil, integrated handle in the front, 1 door, 4 glass shelves (adjustable)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite483122
  • TuoteperheLAUFEN PRO S
  • TuoteryhmäAuxiliary units
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)1650
  • Leveys (mm)350
  • Syvyys (mm)335
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMDF-levy
  • Toissijainen materiaaliPVC
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)36.1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • IFC-luokitusKalustuselementti