Julkaise tuotteesi
LAUFEN PRO S Vanity unit 550 mm, for 810962
LAUFEN

LAUFEN PRO S Vanity unit 550 mm, for 810962

Vanity unit 550 mm, for 810962, body/front – MDF board with PVC foil, integrated handle in the front
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite483351
  • TuoteperheLAUFEN PRO S
  • TuoteryhmäBase units and countertops
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)392
  • Leveys (mm)520
  • Syvyys (mm)450
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMDF-levy
  • Toissijainen materiaaliPVC
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)17
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
  • IFC-luokitusKaluste