Julkaise tuotteesi
SONAR 810342 Washbasin
LAUFEN

SONAR 810342 Washbasin

Washbasin, undersurface ground
Tekniset tiedot
  • Washbasin Laufen-SONAR, SaphirKeramik, EN 31, dimensions 600 x 420 mm, 1 centre tap hole, with overflow
    Special feature: overflow channel glazed
    Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap hole, 3 tap holes distance 8 inches, bathtubs
    Order no. 81034.2

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite810342
  • TuoteperheSONAR
  • TuoteryhmäBasins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-12-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)145
  • Leveys (mm)420
  • Syvyys (mm)600
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliSaphirKeramik
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Itävalta
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSinks
  • UNSPSC-koodi30181504
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures