Julkaise tuotteesi
BIJOU Built-in washbasin 520 x 455 mm, ground
LAUFEN

BIJOU Built-in washbasin 520 x 455 mm, ground

Built in basin, ground, LAUFEN BIJOU, sanitary ceramic, dimensions 520 x 455 mm, inside dimensions of the basin 480 x 400 mm, symmetric, 1 centre tap hole, overflow in front, Special feature: overflow channel glazed, Further options: Surface refinement LCC (only white), glazed outer surface, with or without overflow, Order no. 81123.0
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite811230
  • TuoteperheBIJOU
  • TuoteryhmäBasins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)215
  • Leveys (mm)520
  • Syvyys (mm)455
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Sveitsi
  • Nettopaino (kg)9.1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat