Julkaise tuotteesi
SONAR Double washbasin bowl 1000 mm
LAUFEN

SONAR Double washbasin bowl 1000 mm

Double bowl washbasin, incl. ceramic waste cover
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite812348
  • TuoteperheSONAR
  • TuoteryhmäBasins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-03-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)120
  • Leveys (mm)1000
  • Syvyys (mm)370
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliSaphirKeramik
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Itävalta
  • Nettopaino (kg)16.7
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSinks
  • UNSPSC-koodi30181504
  • Uniclass 2015 -koodiSs_40_15_75_94
  • Uniclass 2015 -kuvausWash basin systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures