Julkaise tuotteesi
SAVOY Built-in washbasin 545 x 420 mm
LAUFEN

SAVOY Built-in washbasin 545 x 420 mm

Built in basin ground LAUFEN SAVOY, sanitary ceramic, dimensions 545 x 420 mm, inside dimensions of the basin 500 x 350 mm, oval, without tap hole, hidden overflow, Special feature: overflow channel glazed, Further options: Surface refinement LCC (only white), glazed outer surface, Order no. 81319.2
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite813192
  • TuoteperheSAVOY
  • TuoteryhmäBasins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)205
  • Leveys (mm)545
  • Syvyys (mm)420
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Sveitsi
  • Nettopaino (kg)8.4
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat