Julkaise tuotteesi
PALACE Countertop washbasin, without towel rail 1500 mm
LAUFEN
Arkistoitu

PALACE Countertop washbasin, without towel rail 1500 mm

Cutable double countertop basin LAUFEN PALACE, sanitary ceramic, EN 14688, dimensions 1500 x 380/510 mm, symmetric, per basin 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, cutable to 1350 mm, integreated, shelves, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap, holes, without tap holes, with or without overflow, hole for soap dispenser left, and right, electronic valve unit to control water temperature and flow, rate, 3 tap holes distance 8 inches with overflow, furniture, Order no. 81370.6
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite813706
  • TuoteperhePALACE
  • TuoteryhmäBASINS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-08-18
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)165
  • Leveys (mm)510
  • Syvyys (mm)1500
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Itävalta
  • Nettopaino (kg)35
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt