Julkaise tuotteesi
KARTELL BY LAUFEN Small washbasin, asymmetric, tap bank right 460 mm
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Small washbasin, asymmetric, tap bank right 460 mm

Countertop small washbasin KARTELL BY LAUFEN, SaphirKeramik asymmetric, tap bank right, with special hidden outlet EN 31, dimensions 460 x 280 mm 1 centre tap hole, without overflow, valve without overflow always open Special feature: with special hidden drain, valve pre-assembled Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes and overflow, 1 centre tap hole with hidden overflow, bathtubs, shower trays, furniture, accessories
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite815334
  • TuoteperheKartell • LAUFEN
  • TuoteryhmäBASINS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)280
  • Leveys (mm)460
  • Syvyys (mm)120
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliSaphirKeramik
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Itävalta
  • Nettopaino (kg)9.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali