Julkaise tuotteesi
LIVING Countertop washbasin 1800 mm
LAUFEN
Arkistoitu

LIVING Countertop washbasin 1800 mm

Cutable countertop basin LAUFEN LIVING SQUARE, sanitary ceramic, EN 14688, dimensions 1800 x 480 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, cutable to 1000 mm, with, towel rail cutable to 1765 mm, integreated shelves, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 2 or 3, tap holes, without tap holes, with or without overflow, hole for soap dispenser, left or right, electronic valve unit to control water temperature and flow rate, 3 tap holes distance 8 inches with overflow, towel rail 38143.5, furniture Order no. 81643.8
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite816438
  • TuoteperheLIVING
  • TuoteryhmäBASINS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-08-18
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)150
  • Leveys (mm)480
  • Syvyys (mm)1800
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Itävalta
  • Nettopaino (kg)42
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt