Julkaise tuotteesi
LAUFEN PRO S Washbasin, undersurface ground 600 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Washbasin, undersurface ground 600 mm

Compact washbasin undersurface ground LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 600 x 380 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, without tap holes/overflow and open, drain, 1 tap hole/without overflow and open drain, bathtubs, furniture Order no. 81795.9
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite817959
  • TuoteperheLAUFEN PRO S
  • TuoteryhmäBASINS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-08-18
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)170
  • Leveys (mm)380
  • Syvyys (mm)600
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Itävalta
  • Nettopaino (kg)13
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat