Julkaise tuotteesi
LAUFEN PRO Built-in washbasin, without tap bank, grind 420 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Built-in washbasin, without tap bank, grind 420 mm

Built in basin grinded LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 465 x 470 mm, inside dimensions of the basin 420 x 420 mm, round, without tap hole, overflow in front, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), glazed, outer surface, bathtubs, furniture Order no. 81896.2
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite818962
  • TuoteperheLAUFEN PRO
  • TuoteryhmäBASINS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-08-18
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)120
  • Leveys (mm)420
  • Syvyys (mm)420
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Sveitsi
  • Nettopaino (kg)7
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815