Julkaise tuotteesi
LAUFEN PRO S Siphon cover
LAUFEN

LAUFEN PRO S Siphon cover

Siphon cover LAUFEN PRO S, sanitary ceramic matching washbasin order no. 81096.2, 81096.3, 81096.4, 81096.7, 81396.5, 81396.6, 81496.8 (not for options with 3 tap holes) Further options: Surface refinement LCC (only white) Order no. 81996.3
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite819963
  • TuoteperheLAUFEN PRO S
  • TuoteryhmäCOVERS AND DIVIDERS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-08-18
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)325
  • Leveys (mm)285
  • Syvyys (mm)200
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Puola
  • Nettopaino (kg)9.7
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815