Julkaise tuotteesi
MODERNA/MODERNA R Wall-hung WC, washdown, rimless
LAUFEN

MODERNA/MODERNA R Wall-hung WC, washdown, rimless

Wallhung WC rimless washdown LAUFEN MODERNA R, sanitary ceramic, for concealed cistern EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 360 x 560 x 360 mm Special feature: rimless, concealed surfaces directing water are fully glazed throughout, vacuum checked Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat without cover 89354.7, WC seat and cover 89354.2, 89354.3, WC seat and cover with automatic lowering 89354.4 Order no. 82054.2
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite820542
  • TuoteperheMODERNA/MODERNA R
  • TuoteryhmäWCs
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-08-18
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)350
  • Leveys (mm)360
  • Syvyys (mm)560
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Sveitsi
  • Nettopaino (kg)17.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiToilets
  • UNSPSC-koodi30181505