Julkaise tuotteesi
LAUFEN PRO Wall-hung WC, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Wall-hung WC, washdown

Wallhung WC pan washdown LAUFEN PRO, sanitary ceramic, for concealed cistern, EN 997, EN 33, 6/5-l-flush, dimensions 360 x 560 x 350 mm, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat 89295.0, 89395.4, WC seat and cover, 89195.0, 89295.1, 89395.2, WC seat and cover with automatic lowering 89195.1, 89395.3 Order no. 82095.0
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite820950
  • TuoteperheLAUFEN PRO
  • TuoteryhmäWCs
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-08-18
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)400
  • Leveys (mm)360
  • Syvyys (mm)560
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
  • Nettopaino (kg)18.4
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiToilets
  • UNSPSC-koodi30181505