Julkaise tuotteesi
LAUFEN PRO N Wall-hung WC, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO N Wall-hung WC, washdown

Wallhung WC pan washdown LAUFEN PRO N, sanitary ceramic, for concealed cistern EN 997, EN 33, min. 4/2-l-flush, dimensions 360 x 500 x 350 mm Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed throughout, open water rim, vacuum checked Further options / accessories: Surface refinement LCC, WC seat and cover, 89195.0, WC seat and cover with automatic lowering 89095.1 Order no. 82095.8
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite820958
  • TuoteperheLAUFEN PRO N
  • TuoteryhmäWCs
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-08-18
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)360
  • Leveys (mm)500
  • Syvyys (mm)360
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
  • Nettopaino (kg)13.4
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiToilets
  • UNSPSC-koodi30181505

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Pohjois-Amerikka