Julkaise tuotteesi
LIBERTYLINE barrier free wall-hung WC
LAUFEN

LIBERTYLINE barrier free wall-hung WC

Barrier free wall-hung WC pan washdown LAUFEN LIBERTYLINE, sanitary ceramic, for concealed cistern, DIN 18024/18025, EN 997, EN 33, 6-l-flush, dimensions 360 x 700 x 410 mm, accessible by wheelchair, lenght 700 mm, higher mounting necessary to, achieve a seated height of 480 mm, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat, WC seat & cover, Order no. 82147.0
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite821470
  • TuoteperheLIBERTYLINE
  • TuoteryhmäWCs
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)410
  • Leveys (mm)360
  • Syvyys (mm)700
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Itävalta
  • Nettopaino (kg)21.6
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali