Julkaise tuotteesi
ILBAGNOALESSI ONE Floorstanding bidet
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Floorstanding bidet

Floorstanding bidet LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE, sanitary ceramic, dimensions 390 x 585 x 415 mm, 1 centre tap hole, concealed waste and overflow system GEBERIT, ceramic valve cover plate, back to wall, concealed trap, concealed fixation, Special feature: Surface refinement LCC (only white), vacuum checked, Order no. 83297.1
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite832971
  • TuoteperheILBAGNOALESSI ONE
  • TuoteryhmäBidets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)415
  • Leveys (mm)390
  • Syvyys (mm)585
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Sveitsi
  • Nettopaino (kg)22.1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pesuistuimet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiBidets
  • UNSPSC-koodi30181502
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 -kuvausBidets