Julkaise tuotteesi
KARTELL BY LAUFEN Combination of washbasin with vanity unit 500 mm
LAUFEN
Arkistoitu

KARTELL BY LAUFEN Combination of washbasin with vanity unit 500 mm

Combipack 500 mm, washbasin 'slim' with vanity unit with 2 drawers, incl. drawer organiser
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite860331
  • TuoteperheKartell • LAUFEN
  • TuoteryhmäCompounds
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-03-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)725
  • Leveys (mm)500
  • Syvyys (mm)500
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)43
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 -kuvausVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Unit Modules
  • OmniClass-numero23-31 25 13
  • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings