Julkaise tuotteesi
LAUFEN / TECE CW12 Freestanding installation system with cistern for Save! WC with urine diverting function, Dual Flush
LAUFEN
Arkistoitu

LAUFEN / TECE CW12 Freestanding installation system with cistern for Save! WC with urine diverting function, Dual Flush

4.8 / 5 tähteä4.8(5 arvostelua)
CW11 Installation system with cistern for Save! WC, Dual Flush
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite920090
  • TuoteperheLAUFEN | TECE
  • TuoteryhmäInstallation systems
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-03-04
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1120
  • Leveys (mm)500
  • Syvyys (mm)150
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_62
  • Uniclass 2015 -kuvausPre-plumbed installation frames
  • OmniClass-numero23-31 19 19 19
  • OmniClass-nimikeWater Closet Tanks