Julkaise tuotteesi
PRO S Shower tray with linear outlet on the short side
PRO S Shower tray with linear outlet on the short side
PRO S Shower tray with linear outlet on the short side
PRO S Shower tray with linear outlet on the short side
    LAUFEN

    PRO S Shower tray with linear outlet on the short side

    Shower tray with linear outlet on the short side
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteH212181
    • TuoteperheShower trays
    • TuoteryhmäPRO S
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-06-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)32
    • Leveys (mm)1000
    • Syvyys (mm)1400
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliValumarmori
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Puola
    • Nettopaino (kg)76
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron alustat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 -kuvausShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers