Julkaise tuotteesi
CLASSICS Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set
LAUFEN

CLASSICS Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set

Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteH512CL2-112A
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-01-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)130
  • Leveys (mm)360
  • Syvyys (mm)360
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliEnamel
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 -kuvausSinks
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks

Alueellinen saatavuus

Oseania
Amerikan Samoa
Australia
Cooksaaret
Fidzi
Guam
Kiribati
Marshallsaaret
Mikronesian liittovaltio
Nauru
Niue
Norfolkinsaari
Palau
Papua-Uusi-Guinea
Pitcairnsaaret
Pohjois-Mariaanit
Salomonsaaret
Samoa
Timor-Leste
Tokelau
Tonga
Tuvalu
United States Minor Outlying Islands
Uusi-Kaledonia
Uusi-Seelanti
Vanuatu
Wallis ja Futuna