Julkaise tuotteesi
METAPHOR Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve, black spacer frame
METAPHOR Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve, black spacer frame
    LAUFEN

    METAPHOR Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve, black spacer frame

    Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve, black spacer frame
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteH512ME8-112U
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-01-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)115
    • Leveys (mm)1000
    • Syvyys (mm)375
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliEnamel
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka Oseania