Julkaise tuotteesi
CLEANET MODERNA Shower toilet, wall-hung, silent flush, rimless, incl. seat and cover with washing, drying function, heated seat, remote control, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light
LAUFEN

CLEANET MODERNA Shower toilet, wall-hung, silent flush, rimless, incl. seat and cover with washing, drying function, heated seat, remote control, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light

Shower toilet, wall-hung, silent flush, rimless, incl. seat and cover with washing, drying function, heated seat, remote control, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteH607540
  • TuoteperheCleanet
  • TuoteryhmäCLEANET MODERNA
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-06-16
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)435
  • Leveys (mm)370
  • Syvyys (mm)560
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Sveitsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 -kuvausToilets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
  • OmniClass-numero23-31 19 19
  • OmniClass-nimikeWater Closets