Julkaise tuotteesi
KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
    LAUFEN

    KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305

    Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
    Tekniset tiedot
    • Compatible with:H829331|H829332|H829333|H829335|H891332|H891333|H891331|H891330
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteH825331
    • TuoteperheToilets
    • TuoteryhmäKARTELL• LAUFEN
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-06-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)370
    • Leveys (mm)430
    • Syvyys (mm)680
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Tsekin tasavalta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 -kuvausWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets