Julkaise tuotteesi
Fixa podium björk rektangel 88
Fixa podium björk rektangel 88
Fixa podium björk rektangel 88
    Lekolar

    Fixa podium björk rektangel 88

    The podiums come in three different heights and in five different shapes - triangle, square, rectangle, pentagon and hexagon. Simple brackets in the form of smart connecting clutches ensure that the podiums do not slip apart, while the podiums sill can quickly be divided and rearranged. The sides of the podiums are made of birch or white pigmented plywood, but the top is also available in 14 different laminate colors. The podium dimensions are made to match the FIXA storage base modules.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite114166
    • TuoteperheFixa Play
    • TuoteryhmäPodier
    • Julkaisupäivä2020-11-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)100
    • Leveys (mm)880
    • Syvyys (mm)360
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliVaneri
    • Toissijainen materiaaliLaminaatti
    • Suunniteltu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa