Julkaise tuotteesi
Fixa toppdyna vila 3 multisoft, D36
Lekolar

Fixa toppdyna vila 3 multisoft, D36

Nordic Ecolabelled cushion in cold foam adapted for the Fixa houses. Perfect when the Fixa House is to become a cozy reading corner or when you want to be single but not secluded. The Multisoft fabric is removable and washable. Case of 2-layer material consisting of 49% polyurethane and 51% polyester fabric. Waterproof. Wipe dry with a wet cloth and machine wash at up to 90 ° C. Nordic Ecolabelled, license number 3031 0084.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite117088
  • TuoteperheFixa Play
  • TuoteryhmäDynor
  • Julkaisupäivä2020-11-01
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliVaneri
  • Toissijainen materiaaliLaminaatti
  • Suunniteltu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste

Alueellinen saatavuus

Eurooppa