Julkaise tuotteesi
Fixa sortera 3: låda
Lekolar

Fixa sortera 3: låda

FIXA sort and organize are available as low boxes to put directly on the floor or on a table, or as a 3: 1 module. FIXA organize is perfect for storage of craft material and with wheels it becomes as a small material trolley. FIXA sorting storage, with the smaller compartments, works very well for sorting exercises or mathematical tasks that are about dividing numbers or showing how fractions work in a simple way. Both modules are available in clear laquered or white pigmented birch plywood.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite117353
  • TuoteperheFixa Play
  • TuoteryhmäSortera
  • Julkaisupäivä2020-11-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)80
  • Leveys (mm)880
  • Syvyys (mm)360
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliVaneri
  • Toissijainen materiaaliLaminaatti
  • Suunniteltu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste

Alueellinen saatavuus

Eurooppa