Julkaise tuotteesi
Fixa whiteboard 2 bred
Fixa whiteboard 2 bred
    Lekolar

    Fixa whiteboard 2 bred

    FIXA whiteboard is available in two heights, two widths and in four different shapes. The irregular shape makes a nice transition between the low and the heigh shapes. The smallest whiteboard has the same proportions as a FIXA House and fits very nicely together. The whiteboards can be used in many ways, for instructions or documentation in active and gathering areas, as a message board in the cloakroom, or why not use them to draw backgrounds for storytelling and roleplay?
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite117660
    • TuoteperheFixa Play
    • TuoteryhmäWhiteboard
    • Julkaisupäivä2020-11-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1500
    • Leveys (mm)880
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliVaneri
    • Toissijainen materiaaliLaminaatti
    • Suunniteltu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa