Julkaise tuotteesi
12:38 Pöytä HT, 55x70 cm
Lekolar

12:38 Pöytä HT, 55x70 cm

Pöytäsarjasta 12:38 HT löytyy pöytä kaikenlaisiin tarkoituksiin. Nämä pöydät saa värillisillä laminaateilla ja värillisillä rungoilla. Kannen korkeapainelaminaatti on iskun-, lämmön- ja kulutuksenkestävää, ja pöydän reunalista on iskun- ja vedenkestävää ABS-muovia ja sen reunat on pyöristetty. Pöydän saa terävillä tai pyöristetyillä kulmilla. Jaloissa on säädettävät tassut, joten pöydän saa epätasaisellakin alustalla keikkumattomaksi. Vakiovärit varastossa nopeisiin toimituksiin. Pöytiin saatavissa myös pyörälliset jalat joko kaikkiin tai osaan jaloista.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite39667
  • Tuoteperhe12:38
  • TuoteryhmäTable HT
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-02-06
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)720
  • Leveys (mm)550
  • Syvyys (mm)700
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLaminaatti
  • Toissijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56

Alueellinen saatavuus

Eurooppa