Julkaise tuotteesi
12:38 Pöytä HT, kolmiopöytä 80x80x80 suorat kulmat
Lekolar

12:38 Pöytä HT, kolmiopöytä 80x80x80 suorat kulmat

Pöytäsarjasta 12:38 HT löytyy pöytä kaikenlaisiin tarkoituksiin. Nämä pöydät saa värillisillä laminaateilla ja värillisillä rungoilla. Kannen korkeapainelaminaatti on iskun-, lämmön- ja kulutuksenkestävää, ja pöydän reunalista on iskun- ja vedenkestävää ABS-muovia ja sen reunat on pyöristetty. Pöydän saa terävillä tai pyöristetyillä kulmilla. Jaloissa on säädettävät tassut, joten pöydän saa epätasaisellakin alustalla keikkumattomaksi. Vakiovärit varastossa nopeisiin toimituksiin. Pöytiin saatavissa myös pyörälliset jalat joko kaikkiin tai osaan jaloista.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite80101
  • Tuoteperhe12:38
  • TuoteryhmäTable HT
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-02-06
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)720
  • Leveys (mm)800
  • Syvyys (mm)800
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLaminaatti
  • Toissijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56

Alueellinen saatavuus

Eurooppa