Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
libertypumps/products/4abbacb3-4a84-4212-afaf-7ffd0f7c2e5f
Koti
Luokat
Putkityöt
Pumput
1 hp Simplex Grinder System, ProVore® 380
Saatavana Yhdysvallat
Liberty Pumps
Seuraa
1 hp Simplex Grinder System, ProVore® 380
1 hp
2" Discharge
Compact simplex system -designed for residential sewage applications.
Perfect for basement bathroom additions and remodeling projects.
Features:
Compact heavy-duty polyethylene basin and cover. IAPMO listed
System can be installed above or below floor level
41 gallon capacity
Patented V-Slice® cutter technology shreds difficult solids such as feminine products, rags, towels and wipes that can jam solids-handling pumps
Easy access cover with QuickTree® technology – allows for quick float removal and servicing
Heavy-duty integrated rubber gaskets on covers
Secure 16 bolt cover – standard on all models
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
libertypumps-provore380simplex
Tuoteperhe
Plumbing
Tuoteryhmä
Sewage and Sludge Pumps
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2014-07-14
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.libertypumps.com/wp/dom/Products/Grinder-Pumps-Systems/Simplex-Packages/provore-380
Asennusohjeet
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/Engineering%20Specifications/English/ProVore380_ProVore680-Series_EN.pdf
Tekninen kuvaus
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/Engineering%20Specifications/English/ProVore380_ProVore680-Series_EN.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Yhdysvallat
Valmistettu:
Yhdysvallat
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Putkityöt - Pumput
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
Liberty Pumps
Elevator Sump Pump System OilTector®
4.8
(
10
)
Lataa
Liberty Pumps
36" x 60" 2 hp Duplex Grinder Package
Lataa
Liberty Pumps
LCU-PR20S, 115V Plenum Rated Condensate Pumps
Lataa
Wilo USA LLC
Weil Pump - Series 1400 Submersible Quick Remove Wastewater Pump
Lataa
Liberty Pumps
1/2 hp Commercial Drain Pump
5.0
(
13
)
Lataa
Liberty Pumps
1100-Series, 30" x 36" Duplex Sewage Ejector System
Lataa