Julkaise tuotteesi
FIPU - External corner profile for buildings with cassette facade
Lindab

FIPU - External corner profile for buildings with cassette facade

This painted 1 mm steel profile gives a decorative covering of external corners on buildings with a cassette facade. It is intended to be mounted on the underlying batten. It has adjustable flanges and angle measure to fit the façade design. Normally it is made in the same colour as the Cassette. See the BIM manual for further information.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteFIPU
  • TuoteperheWall System
  • TuoteryhmäFacade Cassettes
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-10-23
  • Painoksen numero3
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Seinä
  • IFC-luokitusObjekti
  • UNSPSC-nimiFlashings
  • UNSPSC-koodi30151602
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_90_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFlashings and aprons
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSheet Metal Flashing and Trim
  • OmniClass-numero23-13 37 13
  • OmniClass-nimikeExterior Wall Cladding
  • CSI UniFormat II -koodiB2010
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Norja
Ruotsi
Tanska
BIMobjectin tuotekirjasto

Design App for Revit

Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

  • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
  • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
  • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä