Julkaise tuotteesi
P-ELHO - External corner flashing for sandwich wall
Lindab

P-ELHO - External corner flashing for sandwich wall

This thin gauge steel flashing, that has the same appearance as a sandwich panel with 'Thin' profile, gives a decorative covering and weather protection of the corner for buildings with sandwich panel walls with 'Thin' profiles. It can be obtained in the Lindab colour and coating of your choice. Both flanges of the flashing are adjustable to fit the actual wall thickness. This flashing is used in combination with the vertical joint flashing P-PIL6 on each side of the corner. See the BIM manual for further information.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteP-ELHO
  • TuoteperheWall System
  • TuoteryhmäSandwich Panels
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-05-31
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Seinä
  • IFC-luokitusObjekti
  • UNSPSC-nimiFlashings
  • UNSPSC-koodi30151602
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_90_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFlashings and aprons
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSheet Metal Flashing and Trim
  • OmniClass-numero23-13 37 13
  • OmniClass-nimikeExterior Wall Cladding
  • CSI UniFormat II -koodiB2010
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Norja
Ruotsi
Tanska
BIMobjectin tuotekirjasto

Design App for Revit

Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

  • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
  • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
  • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä