Julkaise tuotteesi
Kehys/Kansi kaap. UNI 550 Pinta
LK

Kehys/Kansi kaap. UNI 550 Pinta

LK Universal - ainutlaatuinen PE-X-putkijärjestelmä sekä lämmitykseen että käyttövedelle. Järjestelmän perustana on ruotsalaisvalmisteinen LK Universal-putki PE-Xa.
Tekniset tiedot
  • Frame with hatch for manifold cabinet UNI surface-mounted on a wall. Made from powder coated 1 mm sheet steel, white finish RAL 9016. The hatch is fitted with a screwdriver lock as standard. A key lock is also available as an accessory. Mounted towards the manifold cabinet with the matching mounting kit.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite1881306
  • TuoteperheLK Universal
  • TuoteryhmäCabinets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-05-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)540
  • Leveys (mm)550
  • Syvyys (mm)26
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliPolyesteri
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)3.4
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - LVI
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiDoors for heating equipment
  • UNSPSC-koodi40101832
  • Uniclass 2015 -koodiSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 -kuvausHeating systems
  • OmniClass-numero23-33 15 00
  • OmniClass-nimikeHVAC Heating Units