Julkaise tuotteesi
Kytkentäkaappi UNI
LK

Kytkentäkaappi UNI

LK Universal - ainutlaatuinen PE-X-putkijärjestelmä sekä lämmitykseen että käyttövedelle. Järjestelmän perustana on ruotsalaisvalmisteinen LK Universal-putki PE-Xa.
Tekniset tiedot
  • LK Fitting Cabinet is a compact coupling cabinet with space for five connections without group shut-off, and four with. The cabinet can also be used to connect an outdoor faucet to hot and cold water. The pipe for the outdoor faucet is passed through the back of the cabinet, where knock-out holes are provided with enclosed rubber bushings. The cabinet is manufactured from powder coated steel plate, RAL 9016 white.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite1882340
  • TuoteperheLK Universal
  • TuoteryhmäCabinets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-02-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)350
  • Leveys (mm)350
  • Syvyys (mm)95
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliPolyesteri
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)6.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - LVI
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiDoors for heating equipment
  • UNSPSC-koodi40101832
  • Uniclass 2015 -koodiSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 -kuvausHeating systems
  • OmniClass-numero23-33 15 00
  • OmniClass-nimikeHVAC Heating Units